Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ganter
2.0 Spannelemente
2.3 Spannen mit Exzenter oder Keil
Exzenterspanner
GN 927.4 Exzenterspanner, Zink-Druckguss, mit Innengewinde Edelstahl, Auflagescheibe Kunststoff
GN 927.4 - Exzenterspanner mit Innengewinde, Form A, Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter
Ganter
...
GN 927.4 - Exzenterspanner mit Innengewinde, Form A, Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Exzenterspanner mit Innengewinde GN 927.4-63-M6-A-S
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
L1 [mm]
Gewinde
D1
Position
ZS
B [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
Hub bei 90° Hebeldrehung
H [mm]
in Spannstellung
L3 [mm]
Verstellweg
L4 [mm]
in Spannstellung
L5 [mm]
nutzbare Gewindelänge
T [mm]
Farbe
FARBE
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
GN 927.4-44-M5-A-O
44
M5
gespannt
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
orange
0.0272
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.4-44-M5-A-R
44
M5
gespannt
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
rot
0.0272
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.4-44-M5-A-S
44
M5
gespannt
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
silber
0.0272
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.4-63-M5-A-B
63
M5
gespannt
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
schwarz
0.0565
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-63-M5-A-O
63
M5
gespannt
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
orange
0.0565
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-63-M5-A-R
63
M5
gespannt
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
rot
0.0565
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-63-M5-A-S
63
M5
gespannt
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
silber
0.0565
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-63-M6-A-B
63
M6
gespannt
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
schwarz
0.0560
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-63-M6-A-O
63
M6
gespannt
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
orange
0.0560
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-63-M6-A-R
63
M6
gespannt
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
rot
0.0560
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-63-M6-A-S
63
M6
gespannt
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
silber
0.0560
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-82-M6-A-B
82
M6
gespannt
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
schwarz
0.1120
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-82-M6-A-O
82
M6
gespannt
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
orange
0.1120
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-82-M6-A-R
82
M6
gespannt
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
rot
0.1120
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-82-M6-A-S
82
M6
gespannt
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
silber
0.1120
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-82-M8-A-B
82
M8
gespannt
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
schwarz
0.1100
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-82-M8-A-O
82
M8
gespannt
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
orange
0.1100
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-82-M8-A-R
82
M8
gespannt
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
rot
0.1100
84879059
YES
Produktdetails
GN 927.4-82-M8-A-S
82
M8
gespannt
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
silber
0.1100
84879059
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (32 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ganter
- GN 927.4
Bestellnummer
GN 927.4-63-M6-A-S
Kurztext
Exzenterspanner mit Innengewinde, Form A, Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter
Letzte Änderung
02.12.2025 12:07:52
Einheit
Schlagworte
Auflagescheibe
Edelstahl
Exzenterspanner
Keil
Kunststoff
Spannelemente
Stellmutter
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_PULLING Ziehen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
GN 927.4-63-M6-A-S
Zertifikat RoHS
YES
Zolltarifnummer
84879059
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.0.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 8.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 8.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 7.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 7.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.2
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 5.1
23-01-01-90 Griff (nicht klassifiziert)